Publique sus productos
ML-119 Lamas técnicas
Morad

ML-119 Lamas técnicas

Sistema de lamas ML-119

Aplicación:
El sistema de lamas ML-119 de Morad ha sido diseñado para proteger equipos técnicos, como climatizadores o ventiladores, ubicados en las cubiertas de los edificios. Gracias a su construcción, garantiza una circulación de aire eficaz y un acabado estético de la fachada, protegiendo al mismo tiempo los equipos de las condiciones meteorológicas adversas.

Las lamas en forma de "Z" ofrecen un aspecto moderno y un equilibrio óptimo entre la permeabilidad al aire y la protección contra factores externos. Gracias al mayor espaciado de la subestructura de hasta 2000 mm, el sistema ML-119 permite reducir el número de soportes necesarios, lo que se traduce en ahorros de material y tiempo durante la instalación.

Instalación:
El sistema ML-119 se caracteriza por una instalación simple y rápida gracias a soportes de montaje dedicados. Las lamas pueden instalarse tanto en vertical como en horizontal, según los requisitos del proyecto. La flexibilidad del sistema permite su adaptación a diversas soluciones constructivas y estéticas.

Colores:
Los perfiles de aluminio están disponibles en toda la paleta de colores RAL, en acabado en bruto o anodizado, lo que permite adaptar el sistema a las necesidades estéticas individuales del proyecto. El acabado superficial de alta calidad garantiza durabilidad y resistencia a las condiciones meteorológicas.

Aplicación en construcción:
El sistema ML-119 se utiliza en edificios comerciales, industriales y públicos, donde es importante combinar funcionalidad con diseño moderno. Gracias a materiales de alta calidad y una fabricación precisa, este sistema mejora los valores funcionales y estéticos de los edificios, proporcionando al mismo tiempo una protección y ventilación eficaces para los equipos protegidos.

Información adicional y datos técnicos detallados disponibles en el sitio web del fabricante: Morad – Aluminium Systems

Especificaciones
  • Forma de la lama: Perfil en forma de "Z"
    Espaciado de lamas: 119 mm
    Sección visual: 70%
    Área libre: 30%
    Espaciado máximo de la subestructura: 2000 mm a 600 Pa
    Longitud del perfil: Estándar 6000 mm, personalizable bajo pedido

Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-ml119-technical-louvres
  • Familia de productoParedes de lamas
  • Grupo de productosML119
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-14
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nombre ETIMFaçade louver
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África