Publique sus productos
MP-52 Rejilla de ventilación corredera
Morad

MP-52 Rejilla de ventilación corredera

Sistema de rejillas de ventilación MP-52

Aplicación: El sistema MP-52 de Morad es una solución moderna diseñada para el cerramiento de aberturas de ventilación, como tomas y salidas de aire. Gracias a su construcción, garantiza una circulación de aire eficaz y un acabado estético de las fachadas.

Construcción y parámetros:

Material: Perfiles de aluminio con lamas tipo ML-52, caracterizados por una alta resistencia a las condiciones climáticas.
Espaciado de lamas: 52 mm
Sección visual: 71%
Área libre: 58%
Área máxima de rejilla: 5 m²
Luz máxima sin travesaño de refuerzo: 800 mm

Instalación: Las rejillas MP-52 se pueden instalar de varias formas:

  • Atornillado directo a través del marco.
  • Con anclajes de fijación.
  • Sujeción a clips de carpintería de aluminio.

Las rejillas vienen equipadas de serie con malla antiinsectos, que protege contra insectos.

Colores: Rejillas disponibles en acabado en bruto o lacadas en polvo en cualquier color de la paleta RAL, lo que permite adaptarlas a la estética del edificio.

Aplicación en construcción: El sistema MP-52 se utiliza en edificios residenciales, comerciales y públicos donde se requiere una ventilación eficaz combinada con un aspecto estético de fachada.

Gracias a su construcción sólida y materiales de alta calidad, las rejillas de ventilación MP-52 garantizan un uso duradero y facilidad de mantenimiento.

Información adicional y datos técnicos detallados disponibles en el sitio web del fabricante: Morad – Aluminium Systems

Especificaciones
    • Perfiles: Aluminio con lamas tipo ML-52, alta resistencia a las condiciones climáticas
    • Espaciado de lamas: 52 mm, sección visual 71%, área libre 58%
    • Área máxima de rejilla: 5 m², luz máxima sin travesaño de refuerzo 800 mm
    • Instalación: Atornillado directo a través del marco, anclajes de fijación, o sujeción a clips de carpintería de aluminio
Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-mp52-sliding-ventilation-louvre
  • Familia de productoBarandillas
  • Grupo de productosBE-25
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEG019740
  • Nombre ETIMRail (profiles)
  • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
  • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África