Publique sus productos
CONCERTO - GIADA
Mosaico+

CONCERTO - GIADA

Traducido por Google,
COLECCIÓN CONCERTO Mosaico de vidrio fundido compuesto por esmalte generalmente mate, compuesto por chips de 4 mm de espesor con un cuadrado irregular de tamaño 15x15 mm, montado sobre malla de fibra de vidrio para formar una lámina de 327x327 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCO0910
  • Familia de productoMosaics
  • Grupo de productosConcerto
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)327
  • Ancho (mm)327
  • Profundidad (mm)4
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)
  • Clasificación IFC Material

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África