Publique sus productos
AGILE OP.3
Mosaico+

AGILE OP.3

Traducido por Google,
COLLEZIONE DIALOGHI La colección Dialoghi, diseñada por Francesco Lucchese, es el fruto de una meditación estilística sobre la experiencia de la materia. La experiencia como herramienta para explorar el mundo de la creatividad y el diseño, la materia como punto de partida y final para potenciar los fundamentos que subyacen a un nuevo enfoque de los mosaicos. La colección Dialoghi permite crear mosaicos originales y personalizados eligiendo entre una variedad de maderas, piedras naturales, vidrio y metal en un infinito intercambio de formas y sustancias. Para su colección Dialoghi, Mosaico+ ha utilizado las materias primas más selectas y procesos de producción de alta tecnología totalmente italianos. Diseño: Francesco Lucchese.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDL_0371
  • Familia de productoMosaic
  • Grupo de productosDialoghi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)8
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)
  • Clasificación IFC Material

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África