Publique sus productos
Bamboo Elite Premium Density White
Bamboo Elite Premium Density White
Bamboo Elite Premium Density White

    Bamboo Elite Premium Density White

    MOSO® Bamboo Elite Premium es una tarima maciza con dimensiones mas largas y anchas  que Bamboo Elite. Está compuesto por 3 capas de bambu macizo. Las lamas cuentan con un  sistema clic para facilitar la instalación.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BF-EL200-02

      • Premium Density, Natural White, Barnizado Tenido (extra mate), Nano bisel

      • Dimensiones: 1850x190x15

      • Parquet de bambu con sistema click

      • Instalación: Flotante con sistema clic, encolado

      • Densidad (Capa superior): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 4 mm

      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (VE), ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase Bfl-s1 (DT)(EN 13501-1)

      • Emisión de formaldehidos: Clase E0 (< 0,025 mg/m3) 1) /Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) 1) La clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto tiene una baja emisión, no detectable (n.d.) o es fabricado con adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1.

      • Conductividad térmica: 0,19 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Resistencia térmica: 0,0725 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantia : 30 años

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF-EL200-02
    • Familia de productoMOSO Bamboo Elite Premium
    • Grupo de productosBamboo Flooring
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings