Publique sus productos
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm
Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm

    Tarima exterior Bamboo X-treme Bruto 137 mm

    La tarima MOSO Bamboo X-treme está hecha de tiras de bambú termo tratadas a 200°C y prensadas a alta densidad. Este doble tratamiento la hace apta para la instalación al exterior, expecialmente en suelos. MOSO utiliza un especial y único sistema que combina el termo tratamiento con la alta densidad proporcionandole una estabilidad, durabilidad y dureza inigualable. Su exclusiva testa machihembrada, única en materiales muy estables, hace posible la conexion ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas. Actualmente disponible para suelos, este producto también se puede utilizar en muchas aplicaciones al exterior tales como revestimientos verticales y celosías. Igual que las maderas tropicales, la tarima de MOSO Bamboo X-treme gradualmente se volverá más clara y gris, dando un aspecto muy natural.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
      • Referencia de producto: BO-DTHT170G
      • Bruto
      • Dimensiones: 1850x137x20 mm 
      • Testas de lamas machihembradas
      • Permite una rápida instalación con los clips MOSO
      • Densidad: +/- 1150 kg/m3
      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)
      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacción al fuego: Clase Bfl-s1 (EN 13501-1)
      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)
      • Resistencia al deslizamiento: USRV 55 (superficie seca), USRV 29 (superficie mojada) (CEN/TS 15676) / R 10 (CEN/TS 16165 Anexo B - DIN 51130) (superficie seca)
      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años
      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años
      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años
      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)
      • Resistencia mecánica: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)
      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)
      • Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Producto certificado FSC bajo demanda
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3, IEQ 4.4
      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
      • Garantia : 25 años
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO-DTHT170G
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de productosTarima exterior de Bambú
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-02-28
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-13 35 23 11
    • Título OmniClass Structural Floor Decks