Publique sus productos
Bamboo X-treme Tarima exterior 178 mm
Bamboo X-treme Tarima exterior 178 mm
Bamboo X-treme Tarima exterior 178 mm
Bamboo X-treme Tarima exterior 178 mm
Bamboo X-treme Tarima exterior 178 mm

    Bamboo X-treme Tarima exterior 178 mm

    La Tarima MOSO® Bamboo X-treme® está hecha de tiras de bambú termo tratadas a 200°C y prensadas a alta densidad. Este doble tratamiento la hace apta para la instalación al exterior, expecialmente en suelos. MOSO® utiliza un especial y único sistema que combina el termo tratamiento con la alta densidad proporcionandole una estabilidad, durabilidad y dureza inigualable. Su exclusiva testa machihembrada, única en materiales muy estables, hace posible la conexion ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas. Actualmente disponible para suelos, este producto también se puede utilizar en muchas aplicaciones al exterior tales como revestimientos verticales y celosías. Igual que las maderas tropicales, la Tarima de MOSO® Bamboo X-treme® gradualmente se volverá más clara y gris, dando un aspecto muy natural.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BO-DTHT210G

      • Bruto

      • Dimensiones: 1850x178x20mm

      • Testa Machihembrada

      • Con MOSO® Clips fáciles de instalar

      • Densidad: +/- 1150 kg/m3

      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)

      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)

      • Resistencia al deslizamiento: USRV 37 (superficie seca), USRV 29 (superficie mojada), USRV 91 (Lijado rugoso, superficie seca), USRV 42 (Lijado rugoso, superficie mojada) (Test de péndulo – CEN/TS 16165 Annex C – CEN/TS 15676) / R 10 (Test de rampa calzado - CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) / Class C (Test de rampa descalzo – CEN/TS 16165 Annex A – DIN 51097)

      • Clase 3 según norma española UNE-ENV 12633:2003, Anexo A

      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 1)

      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) 1)

      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 1)

      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)

      • Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)

      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)

      • Clase de uso: Clase 4 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4

      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantia : 25 años

      1) Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 años.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO-DTHT210G
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de productosTarima exterior de Bambú
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)178
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 15
    • Título OmniClass Wood Structural Floor Decks