Publique sus productos
Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm
Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm
Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm
Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm
Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm
Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm

    Bamboo X-treme Listón para exterior 115x40 mm

    A través de un proceso único de termotratamiento a 200°C y posterior prensado a alta densidad de tiras de bambú, se crean los listones de MOSO Bamboo X-treme con unas cualidades de estabilidad inmejorables e incomparables con otras maderas durables y por lo tanto ideales para el uso como mobiliario exterior. Debido al proceso de fabricación complejo las vigas de MOSO Bamboo X-treme para mobiliario urbano exterior cumplen los más altos requisitos según las normas de la UE que determinan la resistencia. MOSO Bamboo X-treme es un producto natural y al igual que la madera tropical, debido a la expocición al viento, lluvia, nieve y sol (rayos UV), el color cambia y evoluciona a gris dándole un aspecto muy natural. La limpieza regular y el cuidado con un saturador para exterior protege al material de la decoloración, así como de los fenómenos relacionados con las inclemencias metereológicas.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BODTHT-2170-2-01
      • Sikkens Cetol
      • Dimensiones: 2000x115x40mm
      • Bisel (también en testa): R4
      • Densidad: +/- 1150 kg/m3
      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)
      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacción al fuego: Clase B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)
      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)
      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 2)
      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) 2)
      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)
      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)
      • Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)
      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)
      • Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
      • Garantia : 10 años

      1) Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilación detrás de las lamas.
      2) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO-DTHT2170-2-01
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de productosBamboo Beams
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción