Publique sus productos
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm

    Bamboo X-treme Beams 60x40 mm

    Traducido por Google,
    Un proceso de tratamiento térmico único a 200 °C y la compresión de las tiras de bambú para aumentar la densidad hacen que el material MOSO Bamboo X-treme sea extremadamente duradero y estable. Esta durabilidad y estabilidad, y los bordes redondeados preperfilados, hacen que las vigas MOSO Bamboo X-treme Beam sean ideales para su uso en muebles de exterior. El elaborado proceso de fabricación proporciona a las vigas para exteriores MOSO Bamboo X-treme la clase de durabilidad más alta posible en las normas aplicables de la UE. Al igual que con las maderas duras tropicales, el color del material cambia bajo la influencia del viento, la lluvia, las heladas y la luz solar (luz ultravioleta). Esto da como resultado un tono gris natural desgastado típico. La limpieza y el mantenimiento regulares con un acabado/sellador protegen el material contra esta decoloración relacionada con el clima.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • BO-DTHT2172-2-01 • Sikkens Cetol • Dimensions: 2000x60x40 mm • Edges R4, also on ends • Density: +/- 1150 kg/m3 • Dimensional stability: length: + 0,1 %; width + 0,9% (24 hours in water 20°C) • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class B-s1-d0 (EN 13501-1) Tested on 18 mm thickness, without gaps between boards, with ventilation space behind boards. • Flame spread index: Class A (ASTM E84) • Thermal emittance: 0.81 (ASTM C1371) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance (SR): 0.32 (ASTM C1549) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance Index (SRI): Low 27, Medium 30, High 33 (ASTM E1980) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Modulus of Elasticity: 13565 N/mm2 (mean value - EN 408) • Bending strength: 54.4 N/mm2 (characteristic value - EN 408) • Biological durability: Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), simulated graveyard test Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1) • Effectiveness against Blue Stain: Class 0 (EN 152) • Use Class: Class 4 (EN 335) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®) • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD) • Guarantee: 10 years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO-DTHT2172-2-01
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de productosBamboo Beams
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción