Publique sus productos
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada perfil mecanizado 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada perfil mecanizado 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada perfil mecanizado 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada perfil mecanizado 137 mm

    Bamboo X-treme Revestimiento de fachada perfil mecanizado 137 mm

    El revestimiento de fachadas MOSO Bamboo X-treme es una sólida lama de bambú exterior alta densidad hecha de tiras de bambú prensadas. Un especial proceso único de termo tratamiento a 200°C con alta densidad confiere a MOSO Bamboo X-treme la clase durabilidad más alta posible según las normas EU. Este proceso aumenta su estabilidad y densidad otorgándole una dureza excepcional. Además, contrariamente a otros productos de madera, este producto tiene certificación al fuego B-s1-d0 (EN 13501-1) sin necesidad de impregnación de costosos y nocivos retardantes. MOSO Bamboo X-treme fachadas está disponible en dos perfiles de acabado: un perfil mecanizado y perfil trapezoidal. El primero se instala atornillado con clips (18 mm) y tornillos y el segundo a la lama.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
      • Referencia de producto: BO-DTHT500G
      • Perfil mecanizado
      • Dimensiones: 1850x137x18 mm
      • Testas de lamas machihembradas
      • Permite una rápida instalación con los clips MOSO
      • Densidad: +/- 1150 kg/m3
      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; ancho: + 0,9%; (24 horas en agua 20°C)
      • Resistencia al impacto - Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacción al fuego: Clase B-s1-d0 (EN 13501-1) Probado en espesores de 18 y 36 mm, sin espacios entre las lamas, con espacio detrás de las lamas
      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)
      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años
      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años
      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años
      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)
      • Resistencia mecánica: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)
      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Resistencia a hongos: Class 0 (EN 152)
      • Durabilidad uso: Class 4 (EN 335)
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Producto certificado FSC bajo demanda
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Garantia : 25 años


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO-DTHT500G
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de productosFachada de Bambú
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-02-28
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding