Publique sus productos
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm
Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm

    Bamboo X-treme Revestimiento de fachada Closed 137 mm

    El Revestimiento de fachadas MOSO® Bamboo X-treme® es una lama maciza de bambú exterior hecha de tiras prensadas a alta densidad. Un especial proceso único de termo tratamiento a 200°C con alta densidad confiere a MOSO® Bamboo X-treme® la clase durabilidad más alta posible según las normas EU. Este proceso aumenta su estabilidad y densidad otorgándole una dureza excepcional. Además, contrariamente a otros productos de madera, este producto tiene certificación al fuego B-s1-d0 (EN 13501-1) sin necesidad de impregnación de costosos y nocivos retardantes. MOSO® Bamboo X-treme® fachadas está disponible en 3 perfiles de acabado: un perfil mecanizado para su instalación con clips y tornillos MOSO (18 mm), un perfil cerrado para una instalación invisible y un perfil trapezoidal para instalación atornillada. Como cualquier madera tropical dura, cuando se expone a la intemperie, MOSO Bamboo X-treme se torna grisáceo creándose un look muy natural.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BO-DTHT530

      • Perfil Cerrado

      • Dimensiones: 1850x137x18mm

      • Testa Machihembrada

      • Densidad: +/- 1150 kg/m3

      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; ancho: + 0,9%; (24 horas en agua 20°C)

      • Resistencia al impacto - Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)

      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)

      • Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)

      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Resistencia a hongos: Class 0 (EN 152)

      • Durabilidad uso: Class 4 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantia : 25 años

      1) Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilación detrás de las lamas.
      2) Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 años.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO-DTHT530
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de productosFachada de Bambú
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción