Publique sus productos
BPI BT4
BPI BT4

    BPI BT4

    Traducido por Google,

    Bombas centrífugas multietapa horizontales, rotores de flujo radial cerrado, boquillas de aspiración e impulsión roscadas, sellado del eje mediante sello mecánico. Se suministra en color rojo para adaptarse a los requisitos de las instalaciones contra incendios.

    Especificaciones
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Corpo de aço inox AISI 304
      • Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20, com rosca BSP 1”
      • Rotor fechado de Celcon®
      • Difusores de Noryl® GFN3 - 30% de fibra de vidro
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™
      • Motores elétricos WEG IP-21, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316

      Importante

      • Temperatura máxima de operação: 40º C.
      • Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
      • Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
      • Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBPI-BT4
    • Familia de productoMotombas de Superfície
    • Grupo de productosPrevenção Contra Incêndio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica