Publique sus productos
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos

    BPI FIT Monobloco 4 polos

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Bombas centrífugas horizontales, cuerpo espiralado extraíble, monoetapa, rotor de flujo radial cerrado, bocas de aspiración e impulsión bridadas o roscadas, sellado del eje mediante buje y sello mecánico. Se suministra en color rojo para adaptarse a los requisitos de las instalaciones contra incendios.

    Especificaciones
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
      • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBPI-FIT-4-Polos
    • Familia de productoMotombas de Superfície
    • Grupo de productosPrevenção Contra Incêndio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica