Publique sus productos
ME-1 IN
ME-1 IN
ME-1 IN

    ME-1 IN

    Traducido por Google,

    Motobombas de alta presión, suministradas con 3 a 11 etapas.


    Especificaciones
    • Aplicações Gerais

      • Abastecimento predial
      • Irrigação
      • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
      • Alimentação de caldeiras
      • Transporte de água a longa distância
      • Nebulização em aviários e estufas
      • Motobomba jockey para prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Rotor fechado de aço inox AISI-304
      • Anel flutuante de aço inox AISI-304
      • Eixo de aço inox VC150
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e cerâmica (até 3 cv)
      • Selo mecânico 20 mm constituído de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício, grafite e Selo mecânico 5/8” constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e cerâmica (a partir de 4 cv)
      • Lateral de entrada, divisão, corpo de saída, acoplamento e intermediário de ferro fundido
      • Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz (até 3 cv)
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz (a partir de 4 cv)
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 100 °C. Certifique-se de que o NPSHd da instalação esteja de acordo com o NPSHr da bomba. Entre em contato com a fábrica para especificação em caso de temperaturas superiores a esta.

      Opções

      • Selo mecânico: Viton® carbeto de silício
      • Motor elétrico IPW-55
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME-1-IN
    • Familia de productoMotombas de Superfície
    • Grupo de productosCentrífugas Multiestágios
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica