Publique sus productos
BPI-23 R

BPI-23 R

Traducido por Google,

Bombas centrífugas de motor para prevención de incendios

Especificaciones
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
    • Rotor e Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Modelo R: bocais roscados (BSP)
    • Importante: Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.

    Opções
    Mancalizada

Especificaciones técnicas
  • Referenciabpi-23r
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de productosPrevenção Contra Incêndio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica