Publique sus productos
BPI FIT Mancal

BPI FIT Mancal

Traducido por Google,

Bombas Centrífugas Horizontales con Cojinetes Anti-Incendio, cuerpo espiral dividido y extraíble, impulsor de flujo radial cerrado, etapa simple, boquilla de succión y descarga bridada, sellado del eje mediante buje y sello mecánico, lubricación de cojinetes de aceite; Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la norma ISO 5199, dimensiones según norma ISO 2858.

Especificaciones
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
    • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

    Importante

    • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBPI-FIT-Mancal
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de productosPrevenção Contra Incêndio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica