Publique sus productos
FIT Mancal

FIT Mancal

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

Bombas Centrífugas Horizontales Rodamientos, cuerpo espiral dividido y extraíble, impulsor de flujo radial cerrado, etapa simple, boquilla de succión y descarga bridada, sellado del eje mediante buje y sello mecánico, lubricación de rodamientos mediante aceite; Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la norma ISO 5199, dimensiones según norma ISO 2858.

Especificaciones
  • Aplicações

    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
    • Irrigação

    Aplicações especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme ANSI B16.1.
    • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFIT-Mancal
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de productosNormalizadas Mancalizadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica