Publique sus productos
VFD 2 EH

VFD 2 EH

Traducido por Google,

El sistema de presurización VFD 2 EH, compuesto por 2 bombas multietapa horizontales y 2 variadores de frecuencia Drive-Tech MINI, es un conjunto de presurización de última generación que combina eficiencia, simplicidad, innovación y seguridad.

Eficiencia: El MINI Drive-Tech consigue un ahorro energético total de hasta un 40% en comparación con los sistemas de control de crucero convencionales.

Sencillez: El Drive-Tech MINI se puede conectar directamente a la caja de conexión del motor.

Innovación: El Drive-Tech MINI se puede controlar manualmente a través del tablero o vía Bluetooth mediante la aplicación para teléfonos inteligentes (Android e IOS), lo que permite configurar y monitorear el sistema de forma remota, guardar datos de trabajo y aumentar el rendimiento de la bomba.

Seguridad: El filtro de entrada integrado de clase B (EN55011) evita cualquier perturbación en la red doméstica para garantizar un uso fiable. El filtro cumple con las directivas de compatibilidad electromagnética (EMC).

Especificaciones
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais
    • Condomínios
    • Hotéis
    • Indústrias
    • Irrigações

    Detalhes Técnicos

    • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
    • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
    • Intermediário de ferro fundido
    • Transdutor de pressão: 4-20 mA
    • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox
    • Acionamento por inversor de frequência
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
    • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
    • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect Drive-Tech, disponível para Android e iOS
    • Sistema com transdutor de pressão e inversor inteligente que faz o revezamento e acionamento em cascata das motobombas

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC.
    • É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavfd-2-eh
  • Familia de productoSistema de Pressurização
  • Grupo de productosSistema de Pressurização
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica