Publique sus productos
VFD EH
VFD EH

    VFD EH

    Traducido por Google,

    El sistema de presurización VFD EH, compuesto por una bomba multietapa horizontal y un variador de frecuencia Drive-Tech MINI, es un conjunto de presurización de última generación que combina eficiencia, simplicidad, innovación y seguridad.

    Eficiencia: El MINI Drive-Tech consigue un ahorro energético total de hasta un 40% en comparación con los sistemas de control de crucero convencionales.

    Sencillez: El Drive-Tech MINI se puede conectar directamente a la caja de conexión del motor.

    Innovación: El Drive-Tech MINI se puede controlar manualmente a través del tablero o vía Bluetooth mediante la aplicación para teléfonos inteligentes (Android e IOS), lo que permite configurar y monitorear el sistema de forma remota, guardar datos de trabajo y aumentar el rendimiento de la bomba.

    Seguridad: El filtro de entrada integrado de clase B (EN55011) evita cualquier perturbación en la red doméstica para garantizar un uso fiable. El filtro cumple con las directivas de compatibilidad electromagnética (EMC).

    Especificaciones
    • Detalhes Técnicos

      • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz, IE3
      • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
      • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
      • Intermediário de ferro fundido
      • Transdutor de pressão: 4-20 mA
      • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Acionamento por inversor de frequência
      • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
      • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponível para Android e iOS

      Opções

      • VFD EH, ST: Opção de fornecimento somente da bomba com inversor de frequência e transdutor de pressão, sem o kit acessórios (conector 5 vias, tanque de pressão, e manômetro).

      Importante

      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C.
      • Mesmo para os modelos VFD EH, ST é obrigatória a instalação de um tanque de pressão para o correto funcionamento do sistema.
      • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavfd-eh
    • Familia de productoSistema de Pressurização
    • Grupo de productosSistema de Pressurização
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica