Publique sus productos
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen

    Play sculpture chillen

    Traducido por Google,

    Relajación de la escultura de juego

    Si quieren desconectar, conversar o jugar con amigos, los niños buscarán un lugar muy específico.
    El diseño moderno del banco de juego «chillen» fomenta el movimiento y la unión, no solo para sentarse, sino también para descansar y deslizarse.

    Diseño

    Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice,
    la forma de las hebras de ADN de todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador.
    sobre las personas y el medio ambiente.


    Material

    Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen un mínimo
    vida al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.

    Seguridad

    Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para juegos infantiles SN EN 1176.

    planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín

    Especificaciones
    • Length: 248 cm
      Width: 165 cm
      Height: 82 cm
      Weight: 220 kg
      Critical fall height: 82 cm

      Freestanding available

      Number of foundations: 3

      Construction time (approx.):

      2 pers. à 2 hrs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachillen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)2480
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniClass Garden Ornaments

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Japón
    Andorra
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Costa Rica
    Austria
    Nueva Zelanda