Publique sus productos
Play sculpture circel
Play sculpture circel
Play sculpture circel
Play sculpture circel
Play sculpture circel

    Play sculpture circel

    Traducido por Google,

    círculo de ciudad inteligente

    Mientras que los adultos apreciarán «círculo» como una escultura de juego de diseño estético, los niños lo verán
    como un pequeño mundo lleno de aventuras. Ya sea en versión grande o pequeña, «circel» garantiza no solo diversión sino también encuentros y movimiento.

    Diseño:

    Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
    Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.

    Material:

    Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.

    Seguridad:

    Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.

    planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín

    Especificaciones
    • Length:180 cm
      Width: 180 cm
      Height: 99 cm
      Weight: 300 kg
      Critical fall height: 99 cmNumber of foundations: 1Construction time (approx.):2 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacircel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)990
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniClass Garden Ornaments

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Japón
    Andorra
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Costa Rica
    Austria
    Nueva Zelanda