Publique sus productos
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5
Play sculpture layslide 3.5

    Play sculpture layslide 3.5

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Playsculpture diapositiva 3.5

    «layslide 3.5» ofrece muchas posibilidades para deslizarse, trepar y jugar. Gracias a su forma especial, la escultura de juego es tremendamente atractiva e intrigante para los niños. Mientras tanto, los adultos también encontrarán un lugar acogedor para descansar y relajarse.

    Diseño:

    Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
    Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.

    Material:

    Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.

    Seguridad:

    Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.

    planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín

    Especificaciones
    • Length: 342 cm
      Width: 232 cm
      Height: 142 cm
      Weight: 600 kg
      Critical fall height: 142 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Especificaciones técnicas
    • Referencialayslide-3-5
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1420
    • Ancho (mm)2320
    • Profundidad (mm)3420
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)600
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniClass Garden Ornaments

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Japón
    Andorra
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Costa Rica
    Austria
    Nueva Zelanda