Publique sus productos
Tower Combination 30 | Playground Equipment | Climbing Frame
Tower Combination 30 | Playground Equipment | Climbing Frame
Tower Combination 30 | Playground Equipment | Climbing Frame
Tower Combination 30 | Playground Equipment | Climbing Frame

    Tower Combination 30 | Playground Equipment | Climbing Frame

    Traducido por Google,

    Esta torre ofrece diversas oportunidades para realizar actividades de movimiento en un espacio reducido. Su diseño sofisticado la convierte en el centro de atención de un parque infantil. Sus pequeñas habitaciones brindan seguridad y protección, además de servir como estructura para trepar. Existen varias maneras de acceder a la plataforma de observación y poner a prueba tus habilidades. El tobogán es una forma divertida de descender hasta el suelo.

    Recomendado para

    • Niños de jardín de infantes
    • Niños de la escuela
    • Áreas de juego supervisadas como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares
    • Piscinas sin supervisión, como piscinas al aire libre, piscinas de aventura o similares.
    Especificaciones
    • Technical information

      Tower combination made of larch, consisting of several combined pieces of play equipment.

      Components

      • 1 Square Tower with roof, with steel feet
      • 1 Support Frame for Suspension Bridge
      • 1 Running Boards for Suspension Bridge, 3.00 m
      • 1 End Frame with steel foot and ladder
      • 1 Inclined Balancing Beam with steel foot
      • 1 Stainless Steel Slide
      • 1 Balancing Rope with steel foot and holding rope

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatower-combination-30
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment