Gota de agua Playsculpture
«gota de agua» gracias a su respaldo no uniforme, ofrece a los usuarios la oportunidad de relajar la espalda y la parte posterior. La forma lúdica, que evoca una ola, es ideal para incorporar a distritos residenciales, zonas ajardinadas o parques públicos nuevos o existentes como parte del paisajismo o la arquitectura.
Diseño:
Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.
Material:
Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.
Seguridad:
Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.
planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Alemania | Australia | Canadá | Japón |
Andorra | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | Costa Rica | |
Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | |
Bélgica | |||
Chipre | |||
Dinamarca | |||
España | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Gibraltar | |||
Irlanda | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Liechtenstein | |||
Luxemburgo | |||
Malta | |||
Mónaco | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
Suecia | |||
Suiza |