Publique sus productos
SONOpan Acoustic Wall & Ceiling Panel
MSL Fibre

SONOpan Acoustic Wall & Ceiling Panel

Traducido por Google,

Cree espacios tranquilos: paredes y techos insonorizados

Los paneles insonorizantes SONOpan son la mejor opción para insonorizar paredes y techos. Como una de las soluciones de insonorización más confiables de Canadá, nuestros paneles acústicos para pared proporcionan un control eficaz del ruido en cualquier espacio. Invierta en paneles insonorizantes para crear un ambiente más tranquilo y apacible.

SONOpan, el panel de insonorización líder en Norteamérica, cuenta con más de 30 años de experiencia en la creación de espacios silenciosos tanto para profesionales como para particulares. Nuestro panel se puede utilizar en diversas aplicaciones, como oficinas en casa, dormitorios, paredes compartidas o incluso viviendas multifamiliares, estudios de música, salas de cine, locales comerciales y mucho más. Gracias a su tecnología patentada Noise STOP, SONOpan se fabrica con diferentes densidades y está diseñado para una absorción acústica óptima en una amplia gama de frecuencias, lo que lo convierte en la opción ideal para una reducción de ruido eficaz y un control óptimo de la transmisión del sonido.

Especificaciones
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES NOISE - SONOpan features thousands of impressions on both sides, creating varying densities that effectively capture a wide range of sound frequencies
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The panels have an STC rating of 27 and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan panels weigh only 26 lbs and install easily with standard drywall screws
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan creates a robust and continuous soundproofing barrier. Working in combination with drywall, insulation, and decoupling materials. Adding SONOpan will contribute to a wall or ceiling assembly that meets and exceeds building code requirements
    • Product Of Canada
Especificaciones técnicas
  • Referenciasonopan-acoustic-wall-ceiling-panel
  • Familia de productoSoundproofing
  • Grupo de productosSONOpan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
  • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
  • Número OmniClass23-13 25 21 11
  • Título OmniClass Slab and Board Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

Norteamérica