Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Traducido por Google,

    Las válvulas de retención silenciosas tipo oblea estándar de hierro fundido Serie 101MAT Clase 125 están diseñadas para líquidos y gases donde la inversión del flujo puede provocar sobretensiones y golpes de ariete. Se utiliza ampliamente en succión y descarga de bombas.

    Especificaciones
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia101MAT-Silent-Check-Valves
    • Familia de productoSpecialty Products
    • Grupo de productosSilent Check Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall check valves
    • Código UNSPSC40141618
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING