Publique sus productos
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Traducido por Google,

Las válvulas de retención silenciosas tipo oblea estándar de hierro fundido Serie 103MAP clase 250 están diseñadas para líquidos y gases donde la inversión del flujo puede provocar sobretensiones y golpes de ariete. Se utiliza ampliamente en succión y descarga de bombas. Clasificación de temperatura máxima 500 psi a 150 grados F.

Especificaciones
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
Especificaciones técnicas
  • Referencia103MAP-Silent-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSilent Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall check valves
  • Código UNSPSC40141618
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING