Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Type Strainers - 125F-CI

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Type Strainers - 125F-CI

Traducido por Google,

Diseñado para usar con agua de refrigeración, agua de mar, sistemas de agua caliente y más. Estos filtros brindan protección a costosas bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares. Clase 125.

Especificaciones
  • Features

    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for cooling water, seawater, hot water systems and more
    • Sizes 3⁄4 in. – 12 in. (20 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
Especificaciones técnicas
  • Referencia125F-CI-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers