Publique sus productos
Class 250 Cast Iron Chexter Tilting Disc Check Valves - 1602

Class 250 Cast Iron Chexter Tilting Disc Check Valves - 1602

Traducido por Google,

Las válvulas de retención de disco basculante Chexter de hierro fundido Serie 1602 Clase 250 se pueden usar en una variedad de aplicaciones que incluyen sistemas de agua fría y caliente, refrigeración, plomería, aire acondicionado, aplicaciones de gas y líquido, filtración de agua, sistemas de oxígeno, líneas de alimentación de calderas y centrífugas. sistemas de bombas y compresores.

Especificaciones
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Sizes: 2 to 36 in. (50 to 900mm)
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
Especificaciones técnicas
  • Referencia1602-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING