Publique sus productos
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Traducido por Google,

Las válvulas de retención de disco basculante Chexter de acero al carbono serie 1604 clase 400 se pueden usar en una variedad de aplicaciones que incluyen sistemas de agua fría y caliente, refrigeración, plomería, aire acondicionado, aplicaciones de gas y líquido, filtración de agua, sistemas de oxígeno, líneas de alimentación de calderas y centrífugas. sistemas de bombas y compresores.


Especificaciones
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RF (raised face) valve
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
Especificaciones técnicas
  • Referencia1604-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING