Publique sus productos
Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Traducido por Google,

Diseñado para agua de refrigeración, agua de mar, sistemas de agua caliente y otras aplicaciones similares. Estos coladores son especialmente adecuados para colado medio o grueso. Clase 300.

Especificaciones
  • Features

    • Ideal for applications requiring medium and coarse straining like cooling water, seawater, hot water systems, and more
    • Sizes 2 in. ‒ 12 in. (50 ‒ 300 mm)
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Especificaciones técnicas
  • Referencia166-B-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers