Publique sus productos
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Traducido por Google,

Las válvulas de retención de disco basculante Chexter API RTJ Serie 1697 API Clase 3000 de acero al carbono se recomiendan para uso en aplicaciones de mayor temperatura o presión.


Especificaciones
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia1697-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING