Publique sus productos
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Traducido por Google,

Diseñado para aplicaciones de procesos químicos que incluyen salmuera, pintura, aceite combustible, productos químicos orgánicos e inorgánicos, así como condensadores e intercambiadores de calor. Esta serie presenta un diseño de corte angular de la canasta para permitir un flujo directo para una caída de presión extremadamente baja, y un drenaje NPT roscado y tapado en la parte inferior del filtro para facilitar la autolimpieza. Clase 150.

Especificaciones
  • Features

    • Suited for medium and coarse straining for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers and heat exchangers
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 20 in. (40 – 500 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Carbon Steel or Chrome-Moly Alloy body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
Especificaciones técnicas
  • Referencia185-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers