Publique sus productos
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Traducido por Google,

Las válvulas de retención silenciosas de extremo atornillado Serie 303 están diseñadas para evitar el sobrevoltaje, el reflujo y el golpe de ariete en servicio líquido. Estas válvulas de retención están disponibles en hierro fundido, bronce o acero inoxidable; las condiciones de presión y temperatura dictarán el material del cuerpo apropiado. Para aplicaciones de aire y gas, consulte con la fábrica.


Especificaciones
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Especificaciones técnicas
  • Referencia303-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING