Publique sus productos
Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Traducido por Google,

Diseñado para eliminar partículas extrañas de las tuberías. Estos filtros brindan una protección eficaz y económica de bombas, válvulas y equipos costosos similares. Clase 300.


Especificaciones
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Bolted Cover. Weld-neck flange and Ring Joint connections available
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia42T-Tee-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosTee Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers