Publique sus productos
Class 125 Suction Diffusers - 1011

Class 125 Suction Diffusers - 1011

Traducido por Google,

Los difusores de succión Serie 1011 Clase 125 brindan protección económica y compacta a la bomba filtrando las partículas extrañas y brindando las condiciones de flujo adecuadas a la bomba. Esta serie se monta directamente en el lado de succión de una bomba en posición horizontal o vertical.


Especificaciones
  • Features

    • Straightening vanes on outlet side reduces turbulence into pump, minimizing stress and erosion within pump
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Especificaciones técnicas
  • Referencia1011-Suction-Diffuser
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSuction Diffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING