Publique sus productos
Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Traducido por Google,

Se utiliza para filtrar materias extrañas de las tuberías y brindar protección económica para bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares costosos. Clase 125.

Especificaciones
  • Features

    • Has a gasketed cap for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
Especificaciones técnicas
  • Referencia451-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosY Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers