Publique sus productos
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Traducido por Google,
Se utiliza para filtrar materias extrañas de las tuberías y brindar protección económica para bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares costosos. Estos son especialmente críticos donde los residuos de soldadura a menudo están presentes en la tubería. Son muy adecuados para un servicio prolongado en aplicaciones de alta presión y temperatura.
Especificaciones
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6079
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosY Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers