Comúnmente utilizada en aplicaciones de suministro de agua, esta válvula de mariposa de doble excentricidad de alto rendimiento también es versátil donde se requiere un cierre positivo para controlar el flujo de líquidos, gases y lodos. La válvula cuenta con un cuerpo de acero inoxidable, un diseño de disco de doble excentricidad y un eje de acero inoxidable. Equipada con un asiento de RPTFE diseñado para funcionar a 260 °C (500 °F).
Opciones de modelo con manija de palanca (de 5 a 15 cm) o con operador de engranaje con clasificación IPX8 (de 5 a 30 cm). Todos los tamaños cumplen con la Clase 150.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |