Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165

Traducido por Google,
Diseñado para agua de refrigeración, agua de mar, sistemas de agua caliente y otras aplicaciones similares. Estos coladores son especialmente adecuados para colado medio o grueso.
Especificaciones
  • 1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6190
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers