Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Traducido por Google,
Diseñado para filtración de gran capacidad en agua de refrigeración, agua de mar, sistemas de agua caliente y otras aplicaciones similares. Esta serie cuenta con perillas de apertura rápida para minimizar el tiempo de servicio.
Especificaciones
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6194
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers