Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Traducido por Google,
Diseñado para aplicaciones de alto caudal como instalaciones de piscinas. Esta serie presenta un diseño de corte angular de la canasta para permitir un flujo directo para una caída de presión extremadamente baja y un drenaje NPT roscado y tapado en la parte inferior del filtro para una fácil autolimpieza.
Especificaciones
  • 2 to 16 in. (50 to 400mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6200
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers