Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Traducido por Google,

Se usa ampliamente para proteger medidores de agua de desplazamiento y otros dispositivos sensibles de monitoreo de fluidos. Clase 125.


Especificaciones
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices with minimum 2-to-1 Open Area Ratio per AWWA requirements
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Especificaciones técnicas
  • Referencia625-Turbine-Meter-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosTurbine Meter Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers