Publique sus productos
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Traducido por Google,

Diseñado para instalarse en tuberías de descarga de bombas donde realiza tareas triples. Actúa como una válvula de retención silenciosa accionada por resorte, una válvula de cierre y una válvula de equilibrio. Clase 125.


Especificaciones
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Especificaciones técnicas
  • Referencia721-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit