Publique sus productos
Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Traducido por Google,

Las válvulas de retención Sure de la serie 74 de bronce de aluminio, hierro dúctil, acero al carbono o acero inoxidable están diseñadas para usarse con líquidos y gases donde la inversión del flujo puede causar picos de ariete y golpes de ariete. Los asientos de elastómero proporcionan un cierre hermético a las burbujas.


Especificaciones
  • Features

    • Buna-N elastomer seats
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Especificaciones técnicas
  • Referencia74-Sure-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSure Check™ Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers