Publique sus productos
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Traducido por Google,

Se utiliza para filtrar materias extrañas de las tuberías y brindar protección económica para bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares costosos. Estos son especialmente críticos donde los residuos de soldadura a menudo están presentes en la tubería. Muy adecuado para un servicio prolongado en aplicaciones de alta presión y temperatura. Clase 150.

Especificaciones
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Especificaciones técnicas
  • Referencia781-WE-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosY Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México