Publique sus productos
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Traducido por Google,

Diseñado para usar en sistemas de manejo de fluidos donde el flujo no se puede cerrar para limpiar la canasta. Las aplicaciones típicas incluyen: agua de refrigeración, compresores, condensadores, líneas contra incendios, líneas de combustible, sistemas de lubricación, sistemas de agua salada y dulce, sistemas de procesos químicos, servicio de succión de bombas y otras aplicaciones similares.

Especificaciones
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Especificaciones técnicas
  • Referencia791SA-Duplex-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Duplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers