Publique sus productos
Class 150 Ball-Plex Aluminum Bronze Flanged End Duplex Strainers - 792FB

Class 150 Ball-Plex Aluminum Bronze Flanged End Duplex Strainers - 792FB

Traducido por Google,

Diseñado para usar en sistemas de manejo de fluidos donde el flujo no se puede cerrar para limpiar la canasta. Las aplicaciones típicas incluyen agua de refrigeración, compresores, condensadores, líneas contra incendios, líneas de combustible, sistemas de lubricación, sistemas de agua salada y dulce, sistemas de procesos químicos, servicio de succión de bombas y otras aplicaciones similares. Clase 150.


Especificaciones
  • Features

    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Cast Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Sizes: 1 in. – 6 in. (25 – 150 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia792FB-Duplex-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Duplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers