Publique sus productos
Hamper French Door
Hamper French Door
Hamper French Door

    Hamper French Door

    Traducido por Google,

    ¿Necesitas un alijo secreto para tus trapos sucios? ¡Ahora puedes esconderlos en la puerta! Comience su diseño con un tipo de madera, tinte o pintura.

    El modelo básico incluye:

    • MDF de grado de pintura
    • Inconcluso
    • Ancho de la puerta: 48" (RO 50")
    • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
    • Profundidad de la puerta: 12"
    • Dirección de giro: Out-Swing
    • Profundidad de Jamba: 4 9/16"

    Con estantes estándar y cestas integradas con orificios de ventilación, nuestra puerta francesa para cestas lleva cualquier armario al siguiente nivel. Llévelo a un nivel superior y sustituya los estantes para zapatos por los estantes estándar para la mejor adición al armario.

    INCLUYE

    • 4 estantes estándar ajustables
    • 2 estantes estándar fijos
    • 2 cestos de ropa incorporados
    Especificaciones
    • The French Hamper Door is 12 inches in depth. Hamper is 10 inches (front to back) and 13 inches (top to bottom). Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacloset-hamper-french-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosFrench Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos