Publique sus productos
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door

    Spice Rack Door

    Traducido por Google,

    ¡Obtenga estantes ajustables para especias y almacenamiento en la despensa justo en su puerta! Seleccione nuestro modelo base desde $1,378.00 o personalice su puerta para que coincida con sus gabinetes existentes.

    El modelo básico incluye:

    • MDF de grado de pintura
    • Inconcluso
    • Ancho de la puerta: 30" (RO 32")
    • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
    • Profundidad de la Puerta: 8 1/4"
    • Dirección de oscilación: In-swing
    • Bisagras: Izquierda
    • Profundidad de Jamba: 4 9/16"
    • 2 estantes para especias ajustables
    • 1 estante estándar ajustable
    • 1 estante estándar fijo

    Agregue almacenamiento hermoso y de fácil acceso a su cocina con nuestra puerta Spice Rack. Los estantes para especias ajustables y las estanterías estándar extienden el almacenamiento de su despensa sin problemas hasta la puerta. Con múltiples tipos y acabados de madera, así como puertas de gabinete estilizadas, puede diseñar una puerta de despensa para complementar los gabinetes de su cocina.

    ¡También puede ver nuestra puerta de despensa para el almacenamiento oculto en la despensa de la cocina!

    INCLUYE

    • 2 estantes para especias ajustables
    • 1 estante estándar ajustable
    • 1 estante estándar fijo
    Especificaciones
    • The Spice Rack Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaforward-pantry-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosSingle Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos